(DX2-T1) 单一温度传感器,现场可更换传感器模块,10ft(3m)电缆,RJ-45连接器
(DX2-T1H1) 单组温湿度传感器,现场可更换传感器模块,使用标准13ft(4m)电缆,标准CAT5/6电缆可兼容,RJ-45连接器。
(DX2-T3H1) 三个温度传感器,中间传感器支持湿度探测(三个外壳其实内含4个传感器),现场可更换传感器模块,使用13ft(4m)标准电缆连接RJ-45连机器和第一个传感器,3ft(1m)电缆连接第一个和第二个传感器,以及第二个和第三个传感器。 与标准CAT5/6电缆兼容。
(DX2-T2H2) 温湿度双组合传感器,使用10ft(3m)标准电缆,连接RJ-45连接器和温湿度混合传感器,使用额外10ft(3m)电缆连接第二组温湿度混合传感器(总长度20ft/6m)。
(DX2-CC2) 2个触点闭合传感器用于连接和管理第三方传感器(烟雾、声感等)。
(DPX-AF1) 配备了 10 英尺(3m)长电缆和 RJ-12 接口的1个气流传感器。该传感器设计用于监测气流,诸如,从通风孔吹过的冷却空气。
(DPX-T1DP1) 配备了 10 英尺(3m)长电缆和 RJ-12 接口的气压差传感器。该传感器设计用途为监测两个位置点是否存在气压差,比如,用于监测分隔冷通道和热通道的保温幕墙两侧的气压,或者用于监测高压状态的密闭空间中升高的地板或天花板上下两侧的气压。
(DPX-WSF-KIT) 地板漏水传感器和一个触点闭合传感器,用于检测是否存在水或者水和乙二醇的渗漏。可监测地板下关键位置是否有水渗漏情况,发出告警,提醒管理人员存在渗漏。
(DPX-WSC-35-KIT) 11.5 英尺(3.5m)长的绳索式水(渗漏)传感器和一个触点闭合传感器,用于检测是否存在水或者水和乙二醇的渗漏。可轻松灵活监测出这个传感线缆上任何位置上的渗漏。常环绕在带有水冷的机柜周围。
(DPX-WSC-70-KIT) 23 英尺(7m)长的绳索式水(渗漏)传感器和一个触点闭合传感器,用于检测是否存在水或者水和乙二醇的渗漏。可轻松灵活监测出这个传感线缆上任何位置上的渗漏。由于这种传感器的长度较长,因此,可以将其环绕在一个数据中心精密空调周围。
(DPX-ENVHUB2) 两端口(1x2)的集线器用于延展RJ-12传感器的端口,并带有安装支架和RJ-12至RJ-12线缆来连电以及连接PX和EMX产品,
(DPX3-ENVHUB4) 4端口(1X4)集线器来延展RJ-45传感器端口,并带有安装支架。
(DX-PD2C5) 两个采用12伏电源的活性干触点支持门锁。五个数字常闭(NC)或常开(NO)触点闭合,依照客户的要求而定,如门开/门闭,有烟雾/无烟雾,等。五个端口(或通道)中的每一个端口均可单独设置成常开(NO)或者常闭(NC),出厂默认是常闭(NC),RJ-45转接头(不支持DPX、PX或PX2型号)。
(DX-VBR) 振动传感器沿着三轴(x, y , z)检测加速度,RJ-45转接头。
(DX-PIR) 接近数字化传感器,监测机柜周边的活动,RJ-45转接头(不支持DPX, PX 或PX2型号)
(DPX-T1) 单个温度传感器,有10英尺(3米)+E22长度的线缆可供选择更换, 使用RJ-12转接头
(DPX-T1H1) 单个整合了温度和湿度的传感器,10英尺(3米)线缆,RJ-12接头。
(DPX3-T1H1 ) 单个整合了温度和湿度的传感器, 有现场可更换的传感模块,10英尺(3米)线缆,使用RJ-45接头 (不支持DPX 和PX 模块)
(DPX-T2H2) 双温湿度传感器,10英尺(3米)线缆,使用RJ-12转接头接连温度和湿度探头,额外有10英尺(3米)的线缆再次连接温湿度传感器(总长度 20英尺/6米)
(DPX3-T2H2-KIT) 两个单一温湿度传感器,可更换模块,10英尺(3米)线缆,RJ-12转接头
(DPX-T3H1) 3个温度传感器,中间的传感器支持湿度探测(3个安装位置实际工作的是4个传感器),13英尺(4米)线缆,RJ-12转接头连接第一个传感器,3英尺(1米)线缆分别连接第一个和第二个传感器,以及第二和第三个传感器。
(DPX2-T3H1) 3个温度传感器,中间的传感器支持湿度探测(3个安装位置实际工作的是4个传感器),可更换的探测模块,10英尺(3米)线缆,RJ-12转接头连接第一个传感器,3英尺(1米)线缆分别连接第一个和第二个传感器,以及第二和第三个传感器(不支持DPX和PX模块)。
(DPX-CC2-TR) 2个闭合触点传感器,用于与第三方常闭型(NC)或常开型(NO)开关配合使用,比如,开门或关门、锁门或开锁、存在烟雾或没有等。