智能传感器

智能传感器

全方位监测数据中心,及时获取一手资料

 

智能传感器是力登公司环境监测传感器平台,设计宗旨是便于数据中心部署,同时为数据中心的操作提供精确的数据以及全面的掌控。当您需要维护关键任务的IT硬件时,了解任何可能影响或危害IT资产设备的性能或使用周期的环境危害因素,这一点是非常重要的。智能传感器可以直接从任何配备 Xerus的控制器中使用,这一最新的传感器技术足以填补您数据中心环境装备中的空白。

智能传感器提供实时环境告警,当有任何异常发生,会立刻通知您,加快反应时间,修复任何主要风险。您可以轻松识别热点,最佳地进行冷却设备,防止昂贵的宕机发生。

智能传感器技术可以直接无缝连接到您现有的机架电力基础设施,提供更快、更简易的部署,同时大大节约了成本。了解了传感器可以很容易地改装到任何力登或非力登品牌的电力基础设施中,是否感觉到这一部署毫无后顾之忧?力登公司的智能传感器具备了同级别中最高的测量精度,为智能化策略提供更好的分析和决断。

点击了解更多其他先进的机架监测解决方案,维护提高正常运行时间

想了解更多关于我们
智能传感器

 

力登智能传感器的优势包括:

  • 易于部署,且具备可扩展性的传感器技术
  • 监测机架上的潜在热点,确保正常运行时间
  • 有把握地提高数据中心温度,节省冷却费用
  • 对产生影响的环境因素,保持全天候的警惕
  • 为推动冷却设计和控制的战略决策提供准确的分析
  • 在单一可靠的技术平台下扩展新的部署
  • 使用更高测量精度的传感器,对数据中心环境有更清晰的了解
  • 通过LED状态显示灯,加快现场响应时间

高精度芯片组

所有智能传感器离不开最新、最高端的计量元件,每个内部芯片组MTBF均超过20年。智能温湿度传感器提供最高精度+/-0.2°C的计量,相对湿度+/-1.8%。

灵活且易于部署

智能传感器即插即用,搭配力登公司的PX智能机架PDU系列,EMX智能机架控制器,PX在线计量,机架转换开关和分支电路监测器,使安装和部署异常简便,而且对设备的运行和操作不产生任何影响。

可拆卸传感器头,自带成本效益

智能传感器的特点是带有可移动传感器头的RJ45连接器,使部署和连接到现有机架变得更加便捷。RJ45传感器探头无需重新连接机架,即可断开或重启传感器,从而节约了维护成本。

单总线/串行技术

智能传感器的部署具备高度灵活性,可以以级联方式部署,最多可连接32个传感器,使用标准的CAT5/6线缆。更容易地将传感器部署到机柜内部。智能传感器通过一个简单的控制设备,使用不同类型的传感器,简单地将整个数据中心进行准确测量。

更多信息



您数据中心的传感器

smart-sensors-exploratory-diagram



temperature

温度
DX2-T1可以部署在机柜的正面或背面,用于监测冷空气的进入和/或热空气的排除,确保有效的空气流动。1


vibration

震动
DX-VBR可探测震动,如地震,损坏的风扇,支持三个坐标(x,y,z)。


water/leak

水浸/漏水
DX2-WSF-KIT, DX2-WSC-35-KIT和DX2-WSC-70-KIT传感器可以监测地板或某一区域周围的浸水,液体冷却机柜的漏水,也可用于监测冷凝。


rack inlet temperature and humidity

机柜进风口的温湿度
DX2-T3H1将三个传感器的探测头串联在一起,便于按照ASHREA2指南,将它们部署到机柜冷空气进风口的底部、中部和顶部。

airflow

气流
DX2-AF1可以侦测特定空间内的空气流动,如高架地板下的空间,或仅是开孔地板上方的区域。


differential-air-pressure

气压差
DX2-T1DP1可以监测高架地板上下层之间的空气压力差,或冷热通道之间的空气压力差,以防热泄露。


contact closure

触点闭合
DX2-CC2的双通道触点闭合传感器主要和第三方传感器配合使用,与数据中心烟雾探测器集成,通过力登Xerus平台监测危险情况,整合数据。


1. 此外还有温度和湿度传感器可供选择。

2. 美国供暖、制冷和空调工程师协会(ASHRAE)建议对进入IT设备底部、中部以及每个IT机架顶部的冷空气进行测量。


准备了解更多

询价

咨询我们的销售团队,获取无附加条件的报价。

联系销售团队

预约产品演示

安排产品演示,了解更多关于环境传感器的资讯

现在就预约

获取电源产品手册

获取所有iPDU,转换开关,传感器以及更多产品的全部资讯

电源产品手册