主页 » 产品 » KVM and Serial Accessories » 电脑接口模块 (CIM)
力登公司 提供完整的 CIM 产品线,能够支持不同平台与应用。
适用于虚拟媒体(BIOS存取)、绝对鼠标同步,分层,音频和智能卡/ CACD 的Dominion 双USB/ VGA CIM
适用于OS 虚拟媒体与绝对鼠标同步的Dominion USB CIM )
适用于远程电源控制(RPC)和 Dominion PX 的 Dominion CIM
适用于虚拟媒体(BIOS存取)、绝对鼠标同步,分层,音频和智能卡/ CACD 的 Dominion 数字播放端口 和 USB CIM
适用于虚拟媒体(BIOS存取)、绝对鼠标同步,分层,音频和智能卡/ CACD 的 Dominion 数位HDMI和 USB CIM
适用于虚拟媒体(BIOS存取)、鼠标同步,分层,音频和智能卡/ CACD 的 Dominion 数位 DVI-D和 USB CIM
适用于USB端口和SUN 的 USB 键盘与鼠标的计算机接口模块 (CIM)(仅适用于2 个用户的型号)
适用于Sun 端口 Dominion 计算机接口模块 (CIM),HD15 视频
适用于VGA 和PS / 2 端口的 Dominion 计算机接口模块 (CIM)
MCCAT18/116 的 MasterConsole CAT USB 计算机接口模块 (CIM)
适用于PS2端口的MasterConsole Cat CIM
适用于PS2 端口的整合 UTP 电缆 。项目编号–MCUTP06-PS2、MCUTP20-PS2、MCUTP40-PS2,MCUTP60-PS2
适用于 Sun 的 USB键盘和鼠标的整合UTP电缆。项目编号 - MCUTP06-SUSB、MCUTP20-SUSB、MCUTP40-SUSB,MCUTP60-SUSB
适用于USB端口的整合UTP电缆。项目编号 - MCUTP06-USB、 MCUTP20-USB、 MCUTP40-USB,MCUTP60-USB
搭配 IBM BladeCenter 的 Paragon II 的PS/2 计算机接口模块 (CIM),提供支持自动扭曲补偿
适用于PS/2 的 Paragon II 计算机接口模块 (CIM),提供支持自动扭曲补偿。
适用于PS/2 的 Paragon II 计算机接口模块 (CIM),有 2 个分开的通道端口,且搭配使用 P2-EUST可支持自动扭曲补偿
适用于USB/Sun USB的 Paragon II 计算机接口模块 (CIM),且搭配使用 P2-EUST 可支持自动扭曲补偿
搭配使用IBM BladeCenter的 Paragon II USB CIM ,可支持自动扭曲补偿
Paragon II USB CIM 搭配使用 P2-EUST/C 用户工作站,可以提供智能卡/ CACD 认证
适用于 USB/Sun 双端口的 Paragon II CIM 可让两个用户存取一台目标 PC,且搭配使用 P2-EUST 还可支持自动扭曲补偿
适用于串口(ASCII)装置 的Paragon/ KX CIM
适用于远程电源控制的Dominion KX 和Paragon II CIM。非 Dominion KX II。
适用于PS/2 的 Paragon II ZCIM
适用于USB ( Sun 或 非Sun计算机) 的 Paragon II ZCIM
适用于欧洲市场串口(ASCII) 装置的 KX II/Paragon II/LX CIM。 USB或PWR-SER-4供电
电源支持多达四个P2CIM-SER和P2CIM-SER-EU。