主页 » 产品 » Cat5 KVM Switches » MASTERCONSOLE® 数字
中小企业(SMB)需要在一个集中位置访问多台服务器,进而避免为每台计算机和服务器在专用键盘、鼠标和显示器上花费金钱,造成混乱的布局。因此,力登公司 的 MasterConsole® 数字 KVM交换机 (MCD) 是理想的选择。MCD通过使用标准五类/六类/超六类线支持高达1920x1080 的高清视频分辨率。多格式视频接口同时支持模拟端口 - VGA和数字端口 - DVI、HDMI和DisplayPort。还使用VGA组合电缆或 MCD的HDMI适配器支持立体声音频。
MasterConsole® 数字 KVM可用作单用户交换机和双用户交换机来控制多台服务器。它包含连接 8、16 或 32 台服务器的KVM端口,可级联2级来支持在长达150英尺(45 米)距离上建立 1024个连接。通过使用标准五类/六类/超六类线,能更轻松地连接计算机。MCD提供了一个友好的OSD(屏幕显示)接口和热键,能快速轻松地访问连接的计算机。
它是执行系统维护、管理、运行应用程序和排除故障的理想选择。
支持100英寸、1920x1080视频分辨率。
MasterConsole 数字系列支持通过模拟 (VGA) 和数字视频:HDMI、DVI和DisplayPort (DP) 接口连接服务器。音频由Raritan的MDCIM-HDMI或MDUTP VGA KVM组合电缆提供支持。
单和双用户型号可管理8到32台服务器。通过Raritan的MDCIM-DVI或MDUTP电缆进行级联,可管理多达1024台服务器。
AutoScan允许用户以可变的速率扫描服务器,以便轻松监控。AutoSkip允许用户绕过停用的通道。
用户可控制多达32台服务器。借助MCD-232型号,用户可通过级联单元扩展到 1024台服务器。
即插即用式安装、自动配置和易用的屏幕显示。可使用设备名称标记目标,以方便从OSD选择服务器。
型号 | 用户 | 个端口 |
MCD-108 | 1 | 8 |
MCD-116 | 1 | 16 |
MCD-216 | 2 | 16 |
MCD-232 | 2 | 32 |