Dominion® KX III

Dominion® KX III

高性能 KVM-over-IP 切换器

Dominion KXIII是力登的旗舰产品,是企业级KVM-over-IP交换机,可供1,2,4或8位用户对8至64部服务器进行远程BIOS级控制。凭借业界领先的视频性能,高安全和可靠性,Dominion KXIII 完胜竞争对手。KXIII的标准功能包括DVI/HDMI/Display端口数字视频,VGA 模拟视频,虚拟媒体,音频,智能卡/CAC和移动访问,既适用于普通电脑也可应用于动态的广播行业。凭借新DSAM模块,KXIII可管理多达8个串行设备。新的KXIII客户端SDK和API的集成和自动化。

KXIII可完美应用于服务器机房,实验室和最大的企业级数据中心。对于服务器、工作站和串行设备,KXIII提供了高性能、Java free远程管理功能。可进行单独部署,也可搭配力登CommandCenter安全网关。

对于广播,控制室、实验室和工作室,KX III用户站和新的KX IV用户分别在两个独立的、低维护设备中提供高性能KVM-over-IP访问。高效的用户界面支持多个1080p和4K视频会话,每秒30帧,低延迟、可以同时访问多个服务器、两个或三个监测器、音频和虚拟媒体。新的超性能Dominion KX IV用户站支持新的KX IV 101、4K视频分辨率,最多连接3个监测器,性能是KX III用户站的3倍。用户站与CommandCenter集成,支持大型部署设备的集中登录和访问。

想了解更多关于我们
Dominion® KX III

观看Dominion KX III 切换器与其竞争者的KVM切换器比较。您可以清楚了解二者之差异!

功能

远程 BIOS 级访问

Dominion KX III具备了业界高性能和极为灵活的 KVM-over-IP 技术。用户可以从LAN、WAN、Internet、手机和拨号访问 Dominion KX III,可以让管理员 BIOS 级远程访问,对服务器进行故障排除、重新配置、重启、远程开关电等操作。

炫丽的高性能视频和音频

对于广播或其他视频密集型的应用,提供每秒30帧,1080p或1920x1200的video-over-IP(配音频)。与DKX3-808之前的超快速连接以及转换。高性能的用户站现在可供实验室、工作室和控制室使用!

免Java虚拟媒体

每个Dominion KX III都配备了虚拟媒体功能,用以执行远程任务,包括可以使用各种式样的CD、DVD、USB、内部和远程驱动器和图像进行远程软件安装,启动和诊断等。免Java支持虚拟媒体和音频。

军用级安全

力登公司的 Dominion KXIII,能满足政府和军队的安全要求,包括:AES & FIPS 140-2 加密、通用存取卡(CAC)认证和 IPv6 。

其他功能

多种硬件型号

多种硬件型号,业界高密度的切换器;可实现一个、两个、四个或八个远程用户同时访问8、16、32或64台服务器。

绝对鼠标同步

绝对鼠标同步,保证在不改变服务器的鼠标设置情况下,完美实现鼠标同步——完全即插即用!

可靠性-冗余

所有的 Dominion KX III 机型默认都配备了双交流输入、自动故障切换的双电源,以增加可靠性和冗余。


移动运维

通过Apple iPhone和iPad获得对PC和服务器的BIOS级访问和控制。可以直接或通过commandcenter®安全网关获取

远程的电源重启

可操纵智能电源对服务器加电、断电或断&加电操作。仅需单击一下鼠标,您就可以重启一台系统挂起或崩溃的服务器。

统一集中管理平台

Dominion KXIII 与力登公司的 CommandCenter 安全网关集成后,可管理数千台企业级服务器,为您全球所有数据中心的设备提供一个统一集中管理平台。


广泛的兼容性

丰富的 CIM型号, 可连接到VGA、DVI、HMDI和DisplayPort、USB、Sun®,Sun USB和管理串口,支持HP®、IBM®、戴尔®和思科® 的主流刀片服务器机型。

扩大您所能及范围

使用力登的 Cat5 Reach DVI KVM Extender,扩大远程访问范围及确保设备的远程管理。该设备让您能够在更大的能及范围内对PC、服务器或KVM 切换器上的 DVI 和VGA 端口进行远程访问的同时,实现1080p HD 的视频质量。

数字本地端口

KXIII数字端口,以高质量的DVI-D视频,提供了快速、机架端的访问。高效的、基于浏览器的用户界面能够和远程UI保持一致、所有其他管理功能也都可以保持相同。


抽屉式控制台

KX III与 力登LED背光LCD KVM抽屉控制台 搭配使用,表现更完美。力登抽屉式控制台能够从单一的工作站来管理一个或多个机架服务器时,提供高清视频,键盘和触摸板的功能。

免Java虚拟媒体

利用我们现有的.NET和新的HTML KVM客户端,在Windows、iOS、Linux和MAC上享受免java虚拟媒体和音频的访问和控制。

放手去使用,没有一台电脑可以匹敌!

新的用户站设备提供了高性能、高效的远程服务器IP访问。完美一站式服务的广播、工作室和控制室应用。


新IP用户站

新的用户站为广播演播室、实验室和控制室提供了无障碍、高性能的IP访问服务。

运用DSAM的串行访问

运用新的Dominion 串行访问模块(DSAM),用户可最多连接8台串行设备进行Java-free串行访问。

KX III SDK 和 API

合格客戶可透過單獨協議購買軟體開發套件 (SDK) 和應用程式編程介面 (API)。


更多信息

网络上的
远程用户

64 个端口

32 个端口

16 个端口

8 个端口

1 个端口

8

KX III-864

KX III-832

KX III-808

4

KX III-464

KX III-432

KX III-416

2

KX III-232

KX III-216

1

KX III-132

KX III-116

KX III-108

KX II-101 V2

  1. 多名网络用户可以同时使用。 最多允许 8 位用户通过 PC Share® 查看/控制同一台服务器。
  2. 所有机型都配备有双电源和双LAN,并支持虚拟媒体和绝对鼠标同步功能。
  3. 有关CIM的更多信息,请查看 KX III CIM 指南手册


示例图


在下图,Dominion KX III 提供了: Dominion KX 3 KVM-over IP switch topology diagram

Dominion KXIII KVM-over-IP 客户端


   KVM/IP 客户端

技术

KVM-over-IP性能

虚拟媒体

音频

智能卡

   活动KVM客户端(AKC)

Microsoft.NET框架

完整虚拟媒体

输入、输出端口

   HTML KVM客户端(HKC)

HTML5浏览器技术

远程/本地ISO图像

输出端口

 

   虚拟KVM客户端(VKC)

Java小应用程序

完整虚拟媒体

输入、输出端口

   KXIII 用户站(VKC)

Linux硬件设备

最高

完整虚拟媒体

输入、输出端口

Dominion KX III有三个基于软件的KVM-over-IP客户端:AKC、HKC和VKC。用户从这些客户端访问和控制远程服务器。AKC是一个功能齐全的、免Java的客户端,在Windows上使用.HKC是我们的新的、免Java、基于浏览器的Linux、IOS和MAC平台客户端。VKC是所有平台上的原始的全功能的基于Java的KVM客户端。

KX III用户站为广播、控制室和工作室提供高性能的KVM-over-IP访问。这个基于Linux的硬件设备支持两个1080p视频会话,每秒30帧,延迟50毫秒。
Domimion KX 用户站工作原理:
Dominion KX User Station diagram

Dominion KX III 接口模块(CIM)


CIM是一个通过CAT5/6线缆连接电脑,服务器或工作站到KX III的服务器接口模块。有多种类型的CIMS支持不同类型的计算机接口(USB,PS/2,VGA,HDMI,DVI,DisplayPort,串行)和执行如虚拟媒体等功能。使用下面的表格确定相应的CIM。查阅KVM产品选择KX III CIM手册获得更多信息

   名称

串行

DVI

DisplayPort

HDMI

USB-C

VGA

Virtual
Media

绝对鼠标

智能卡

Audio

   D2CIM-DVUSB-DP

 

 

 

 

   D2CIM-DVUSB-HDMI

   

  

   D2CIM-DVUSB-DVI

 

 

 

 

 

   D2CIM-DVUSB

     

   D2CIM-VUSB-C

    

 

 

 

   D2CIM-VUSB

     

  

   DCIM-USBG2

     

 

 

 

 

   P2CIM-SER-EU

         

   DCIM-PS2

     

    

   P2CIM-SER

         

   DCIM-SUN

     

    

通过 Dominion 串行存取模块 (DSAM) 实现真正的串行存取


借助新的 Dominion 串行存取模块 (DSAM),用户能通过无需 Java 的串行存取方式连接多达 8 个串行设备。2 和 4 端口 DSAM 模块连接到 KX III 交换机的 USB 端口。DSAM 可通过复制和粘贴功能为最多 8 个同时连接至 LAN 交换机、路由器和 Linux/Unix 服务器等串行设备的连接件实现“真正的串行存取”。True Serial Access with Dominion Serial Access Modules

CommandCenter 集中存取和管理


Dominion KVM和串行设备,包括SX II,KXIII, KSXII和KX2-101-V2,可与力登CommandCenter安全网关整合。通过CommandCenter管理系统,管理员可以管理多个力登设备。用户可以通过PC、笔记本电脑或KXIII用户站,从一个单一集成的系统,对成百上千台计算机和网络设备进行访问。如果您拥有5台以上力登的设备,您可以考虑采用力登CommandCenter进行集中管理和访问。

CommandCenter Centralized Access and Management

此外,CommandCenter 还提供远程电源控制、VMware 虚拟机访问以及带内存取解决方案的技术支持,比如 RDP、VNC、SSH 和领先计算机制造商供应的服务处理器等。CC-SG 为 Power IQ 电源管理解决方案提供了完美的补充,支持对连接到由 Power IQ 管理的多供应商 PDU 的设备执行电源控制。

准备了解更多

预约在线演示

预约演示,了解更多力登 KX III信息。

预约演示

阅读电子书

了解为什么 KVM-over-IP 切换器是唯一您安全、明智的选择。

立即下载

联系我们

联系产品专家,了解 KX III 的更多信息。

马上联系力登