这款PX智慧型机架式PDU系列提供了稳定可靠的大范围电力分配.它们能提供基于进线,插口,以及及PDU断路器级别的计量。拥有超过600个型号的设备可供选择。支持120到400伏供电:包括单相和三相。提供0U到3U的外观型号。并可添加环境测。
力登公司的机架式切换交换机预防了机柜内单电源设备的宕机时间。它提供了进线、插口和分支电路断路器级别的电源计量。它还提供插口级别的切换以用来远程控制电源。它的已申请了专利的混合设计能确保附载能在4-8ms内实现平稳切换。
MasterConsole 数字是适合中小型(中小企业)IT环境的新一代五类线KVM交换机。它是执行系统维护、管理和排除故障的理想选择。MasterConsole 数字支持最新的数字视频接口和立体声音频。一台交换机可连接8、16或32台服务器,可级联 2 级来支持在长达150英尺(45 米)距离上建立1024 个连接。
力登公司生产的 CommandCenter® 安全网关(CC-SG)是一种易部署、即插即用型设备;是可为全球所有数据中心的所有服务器、存储设备和网络设备提供统一管理界面的平台,包括KVM 切换器、带内管理软件,内置服务管理卡等。 CCSG是整合了您的数据中心,设备运维管理的好帮手。
Power IQ® DCIM (数据中心基础设施管理)监测软件可以对现有的数据中心电力基础设施进行有效地利用以及密切的监测。数据中心健康状况图、电力分析、冷却图表以及报告可以对潜在的风险进行预警,并且可以让您了解数据中心的实时电力负载情况、趋势,以及各级基础设施的电力容量。可配置的仪表板即可以提供电力容量、环境状况以及能源消耗的总览。
Raritan’s desktop KVM switches are convenient, economical solutions for SMB (small and medium business) providing remote access and control to multiple computers at the desktop eliminating the clutter of extra keyboards, mice, and monitors.
Dominion®KX用户站是独立运行的设备,用于连接到Dominion®KX III和KX IV交换机服务器,通过RDP、VNC和SSH访问,以及可选的CommandCenter集成,进行高性能的IP访问。
The Cat5 Reach DVI HD KVM Extender is Raritan's latest generation Cat5 DVI and VGA Extender, providing 1080p HD video quality and protection while enabling remote access to DVI and VGA ports on PCs, servers or KVM switches.
Dominion KXIII是一款用于数据中心,实验室和机房的高性能KVM-over-IP交换机。一台交换机可连接8台,16台,32台或64台多平台服务器和串行设备。可容纳1,2,4或8位远程用户以及1位本地用户。轻松连接到VGA,HDMI,DVI,DisplayPort、USB,PS / 2和串行端口。高性能的用户站可完美应用于广播工作室,实验室和控制室。
Dominion LX 使得 1 或 2 名用户可管理8 或 16 个服务器,最大256 台级联部署的服务器提供高品质的 BIOS 级 KVM-over-IP 远程管理服务,是为中小企业(SMB)量身定制的产品。
单端口 KVM-over-IP 仅为手掌大小,可为单一服务器或模拟KVM切换器的 KVM-over-IP 扩展器提供基于浏览器的远程管理,是管理研发测试实验室、零售/销售点的显示器、标牌、自助服务终端,以及移动式和临时性会议、建筑、医疗和军事应用的理想解决方案。
Dominion KX IV–101是一款超高性能的单端口KVM IP交换机。它提供高性能、灵活的KVM over IP远程访问、控制和管理,支持4K视频分辨率和每秒60帧1080p视频。它是Raritan的第四代Dominion KX切换器,也是迄今为止我们最强大的KVM over IP切换器。
集成KVM交换机的力登新一代 LCD抽屉式控制台适合中小型(中小企业)IT 环境。产品包含一个集成KVM交换机的 17 英寸 LCD抽屉,支持单个机架式用户控制台上连接 8 或 16 台设备,节省空间并方便接入服务器。KVM数字接口支持 VGA、DVI、HDMI、DisplayPort视频和立体声音频。
Raritan Secure Switches (RSS) are secure desktop KVM switches that are tested and certified to meet the requirements of the NIAP Version 3.0 Protection Profile required by US/Canadian government and military agencies for secure connection and isolation of computer systems at different classification levels.
新一代Dominion® SX II串行控制服务器,为IT管理员和网络管理员提供安全的Serial-over-IP访问和控制设备--任何时间,任何地点。全新的SX II是目前市面上功能强大、安全可靠,易于使用的串行设备控制服务器。SX II提供了方便快捷、无需Java的访问服务器,网络设备,安全设备,机架式PDU,虚拟主机以及无线/电信设备的能力。