主页 » 产品 » Power Distribution » PX在线计量
其可用于就电流(amps)、电压、电源(kVA, kW)、功率因素与能源消耗量(kWh)展开实时的远程电路级/线路级电力监控,并确保其准确率处于 ISO/IEC +/- 1% 收费级别区间。
PX-3000 可用于 1U与0U的空间环境,其下亦随附 AC 终端(满足 IEC C20/C19 要求)、奇胜与 NEMA 插头与插座。其可用电路模型含有 1、2、3、4 电路模型,可提供 100V 单相至 415V 3 相的选择。
监控接入每台机架的单相或三相电线电源,通知容量规划值,并有效利用电源资源(计费级别准确率为 1%)。
当电源与环境阈值触事件出现时,用户可通过简单网络管理协议(SNMP)、电邮与系统日志定义相关阈值并接受警报。
目录支持服务可提供先进的授权选项,包括许可、LDAP/S、RADIUS 与动态目录®。256位AES加密与强密码将能确保您的安全性。
其下配备专为环境传感器,串口、KVM、通用串行总线(USB)、有线与无线网络,以及资产管理标签而设的嵌入式连接装置,从而使其成为目前极为智能化的在线测量控制器。
查看机架的电力消耗情况,并根据可由用户调整的阈值获取与失衡负载相关的警报信息。平衡负载线路与电路并提高使用效率。
终端用户可选择其监控电源的频率,以及其采集的用于精细调节功率可用性的全部数据。