环境传感器

环境传感器

功能齐全的数据中心传感器

力登传感器是一种简单易用的即插即用型产品,可配置在PX系列 智能机架PDU产品,SRC 智能机架控制器,PX系列内联测量器,PXTS 智能混合机架转换开关以及 BCM 分支电路监控

传感器分为五大类:环境监测传感器、水检测传感器、物理访问和安全传感器、专用传感器以及传感器集线器和附件。环境数据可以立即发送到DCIM软件或通过简单的基于网络的界面进行管理。收集的数据使数据中心运营人员能够查看实时环境数据、警报和相关事件,并可预测一定时间内的运营趋势。

力登环境传感器可以帮助数据中心运营人员做到:

  • 通过监测机架的潜在热点来确保正常运行时间
  • 可合理节约数据中心的冷却资源
  • 触点闭合传感器可维护机柜安全性
  • 环境监测预警可以提高数据中心的安全运营
  • 可使冷却系统的设计更具策略性
  • 设置阈值和警报来监控现场或远程设施

如果您想了解更多相关机柜管理的解决方案,请点击。

传感器产品

温度智能传感器

(DX2-T1) 单一温度传感器

温湿度智能传感器

(DX2-T1H1) 单组温湿度传感器

温湿度智能传感器

(DX2-T2H2) 温湿度双组合传感器[(2) DX2-T1H1]


温湿度智能传感器套件

(DX2-T3H1) 三组温度传感器套件, [(1) DX2-T1H1 + (2) DX2-T1] (三组套件内实含4个传感器)

气流管理智能传感器

(DX2-AF1)单个气流传感器。监测室内气流,测量空气运动和流速的增加或减少。

温度和不同气压智能传感器

(DX2-T1DP1)单一组合式温度和空气压差传感器。


灰尘/颗粒智能传感器

(DX2-PS)单个灰尘/颗粒传感器+外部传感器头。监测流经传感器的室内灰尘/颗粒密度水平。


地板式水浸智能传感器

地板式防水/防漏地板系列(DX2-WSF-35-KIT、DX2-WSF-70-KIT和DX2-WSF-100-KIT)可检测是否存在水/乙二醇泄漏。有3.5米、7米和10米三种长度可选。

绳索式水浸智能传感器

绳索式防水/防漏系列(DX2-WSC-35-KIT、DX2-WSC-70-KIT、DX 2-WSC-100-KIT)可检测水的存在,并标记泄漏的具体位置。有3.5米、7米和10米三种长度可选。


靠近/移动和防拆智能传感器

(DX2-PIR)1个红外运动检测器+1个占用(靠近)传感器+1个防拆检测器。检测机柜或特定位置周围的移动物。

振动传感器

(DX-VBR)单个振动传感器可检测频率范围内的冲击和振动,并支持一个带DIP开关可配置极性(常开/常闭)的触点闭合传感器。

触点闭合智能传感器

(DX2-CC2)1个触点闭合传感器。检测一对隔离触点(如继电器或开关)的断开和闭合状态。


干触点智能传感器

(DX2-D2)1个有源干触点。这是一种检测和控制连接的第三方干触点的信号制动器。

电动干触点智能传感器

(DX2-PD2)2个带可切换12V输出的有源干触点。这是一种检测和控制连接的第三方干触点的信号的制动器。

干触点/触点闭合智能传感器

(DX2-D2C6)2个干触点+6个触点闭合+1个磁触点。这是一种用于检测和控制连接的第三方干触点和触点闭合器的信号制动器,可将其电力信号转换为制动。


电动干式触点/触点闭合智能传感器

(DX2-PD2C5)2个带可切换12V输出的带电干触点+5个触点闭合传感器。这是一种制动器,用于检测和控制连接的第三方干触点和触点闭合器的信号,并可以将其电力信号转换为制动。


传感器集线器

(DX2-ENHUB4)四端口(1x4)集线器,用于扩展适用管理设备上的RJ45传感器端口,以增加连接的传感器数量;集线器上的每个端口都可以处理多个传感器包*,并配有安装支架。(*联系我们了解更多信息!)

远程集线器

(DX2-REMHUB4)四端口(1x4)集线器,仅用于扩展SRC-0800和SRC-0803 力登智能机架控制器型号上的RJ45传感器端口的长度,并配有安装支架,同时支持DX2-DH2C2控制器和最多8个智能锁手柄。



准备了解更多

询价

咨询我们的销售团队,获取无附加条件的报价。

联系销售团队

预约产品演示

安排产品演示,了解更多关于环境传感器的资讯

现在就预约

获取电源产品手册

获取所有iPDU,转换开关,传感器以及更多产品的全部资讯

电源产品手册