超高性能单端口,KVM-over-IP交换机,配备4K高分辨率视频。功能强大且灵活的解决方案,支持更高的视频分辨率、更快的帧速率、更高的视频质量和更快的虚拟媒体。点击上面链接,立即获取在线演示!
力登公司的机架式切换交换机预防了机柜内单电源设备的宕机时间。它提供了进线、插口和分支电路断路器级别的电源计量。点击以上链接,体现快速在线演示!
不论何时、何地,Dominion SXII都为IT和网络管理员提供安全可靠的serial-over IP 访问和设备控制。点击上方的链接,现在就可以体验在线测试!
PX智能电源(iPDUs)产品家族,可以让您有效地利用电能资源,且与您现有的基础设施完美兼容。力登的智能PDU具备市场上最强大的功能,尤其在环境及电源计量、监控和管理方面。
Power IQ®是可兼容多家厂商智能电源产品的能源管理和DCIM解决方案,提供集中式监控、电源插口控制,以及有效功率、成本、线路容量、碳足迹和机架温度等分析。Power IQ®还能提供能源账单报告,并无需代理执行一键优雅关机以节省能源。
Dominion KX III是一款企业级的KVM-over-IP切换器,可以实现对高达64台多平台服务器进行BIOS级的访问和控制。它为远程任务提供高性能视频、音频及虚拟媒体,支持AES &FIPS140-2加密,支持通用智能卡(CAC)认证和IPv6网络。
CommandCenter - 安全网关(CC-SG)让您可以通过网络浏览器管理任何品牌的服务器或操作系统。 CC-SG还赋予您对本地或远程的一个或多个数据中心内的设备进行控制台访问和远程电源控制的功能,使您能快速诊断和解决问题。