主页 » 产品 » Rack Management » 智能锁系统
力登公司的智能锁是一个联网的电子门禁访问和管控系统,设计针对数据中心空白空间,物理位置相对敏感的IT资产进行审计性质的控制访问。这是一种经济实用、可扩展的解决方案,可以满足各种协议中对IT应用程序不断变化的安全需求,及其兼容性,协议包括HIPAA, SOX, PCI DSS 3.2和SSAE。
这款通用、与供应商品牌并无关联的门禁访问和控制系统,在与数据中心技术体系结构无缝连接的同时,可以和任何已有的空白机柜和设备控制进行一同改造:
除了保证机柜端的物理安全之外,力登公司还提供了其他智能机架解决方案,用以监测和传达持续正常运行时间所需的关键数据信息。
具备可扩展和灵活性,设备可以通过任何DCIM软件或标准脚本和通信协议,使用现有的IT网络进行访问。使IP地址级联、发现网络、配置和持续维护更快速、更便捷。
智能锁系统即插即用,与力登PX智能PDU兼容。提供了双网络和冗余电源选项,而无需额外的基础设施连线。同时确保了正常运行时间,当发生重大问题时,减少解决问题的工作量。
智能锁系统的设计,能与现在极普遍的电子门锁装置充分整合和改造,从而使安装和操作更简易、更经济。
通过可以为特定用户或用户组提供按需门禁控制,智能锁系统提供了机柜端和设备级、灵活安全的访问和控制。
内置于智能锁系统内的是力登独创的Xerus技术。通过对访问的自动审计跟踪记录,Xerus平台实现了对原发、实时信息的智能感知、跟踪和告警。
基础型智能锁
机柜端访问控制的简易入门
基础型智能锁为入门级访问和控制需求提供了安全可靠的应用。标准锁和模块式读卡器对于小规模的数据中心来说,无疑是理想的解决方案。
标准型智能锁
企业级安全标准的理想选择
对于那些对安全性要求相对较高,但仍希望能够轻松整合到现有 IT 基础设施解决方案的用户来说,标准型智能锁无疑是理想的选择。
高级型智能锁
通用且可扩展的访问控制
高级版智能锁是针对那些对安全环境要求指数极高的数据中心的终极版解决方案。选择这一解决方案旨在处理数据中心未来的增长和对安全的高要求。