主页 » 博客
Posted on April 14, 2015 by Gento
数据中心基础设施管理,或者称之为DCIM,属于一种解决方案,它将传统数据中心管理功能的范围延伸至包含了所有IT领域所能发现的物理资产和各种资源。它的目的是将信息技术和设施管理准则相互结合起来,用来集中监测,以及对关键的系统进行管理和智能的容量规划。 完整的DCIM服务应当包括:专业软件、智能资产定位标签、各类传感器,和智能电源解决方案
Posted on April 8, 2015 by Gento
在过去的几年中,ASHRAE组织(美国采暖、制冷与空调工程师学会)一直主张数据中心允许温度提高,以减少制冷资源的花费。现在,一个即将出炉的研究表明,如果将数据中心的湿度允许值降低RH8%,那就能节约更多冷却成本。
在最近一次与DCD Dynamics 的Dan Beaty 先生(ASHRAE的TC9.9创始人)的采访中,Dan Beaty先生说道:“我们通过用不同的地板瓷砖和覆盖层做了各种不同的测试,发现在8%至20-25%之间,静电方面影响的区别是微不足道的。
Posted on April 7, 2015 by Gento
力登机架式切换器:最佳电源分配产品
DCTrack®DCIM 解决方案:最佳IT服务管理解决方案
今天我们很自豪地宣布:美国力登的两款旗舰型产品作为主要奖项入围,以认可其在设计、质量以及创新度方面的卓越表现。
Posted on April 1, 2015 by Gento
KVM switches have evolved from simple devices that allowed users to connect to a handful of computers within close proximity, to powerful devices that offer IP access to thousands of multiplatform servers and serial-based devices half-a-world away. If you’ve owned your current KVM switches for longer than five years, you may be missing out of some marquee features that can increase your MTTR, uptime, and productivity; and boost your security. Here are three signs it’s time to upgrade your current KVM switch.
Posted on March 30, 2015 by Gento
与任何一项技术投资一样,企业所有者在决定购买数据中心基础设施管理(即DCIM)解决方案之前, 应当考虑其投资回报率(即ROI)。DCIM解决方案--致力于解决数据中心基础设施管理的需要,举不胜举的各类白皮书和文章都在表明这样一个不争的事实,那就是DCIM解决方案有着显著的投资回报率(ROI)。 只要正确实施和恰当管理DCIM解决方案,它可以节约数以百计的工作人/时,并保持长时间的可用性,两者都可大大增加企业的利润。
然而数据中心运营商应当认识并理解很重要的一点,那就是DCIM解决方案不会在一夜之间就改变数据中心的全貌。它需要时间、精力以及整个企业股东的承诺和委任,以此来取得最大的效益。但是也并不是说没有任何立竿见影的效果。DCIM解决方案主要在三个主要的领域能够从一开始就提供显著的投资回报率(ROI)