Home » Products » Power Distribution » PX 智慧型机架式PDUs » 输入端口级别计量的切换型PDU
力登PX系列主要有四种智能机架PDU,PX-2000系列主要以切换型PDU为主,其功能特点是对输入端口级计量(即单元或PDU级别计量)接近账单级别的精确度,以及PDU电路回路级别的计量,型号从0U至2U均有提供,支持120V-400V输入电压,单相或三相电源
跟所有的PX机架PDU一样,PX2000系列的主要功能有:
PX-2000系列提供了远程电源控制输入端口级的计量,以及输出端级别的切换。输出端级别的切换可以让数据中心管理人员以及IT工作人员对单个端口、或端口组远程进行周期循环式的开启或关闭。这一功能对于重启死机的服务器来说是非常完美实用的功能,同时能让用户将不需要的一些端口关闭,以此,避免了将未经授权的设备通电而造成宕机发生。通过输入端级计量,同时可以监测机柜端的电力消耗以及容量状况,反之,也更容易供给设备。
Previous: 输入端、输出端、以及分支电路的PDU计量
Next: 带有输出端口级计量的切换型PDU
电力监控和计量—如何理解电力消耗帮助实现更高效的数据中心白皮书
在这本白皮书中,用户可以了解电源监控解决方案如何帮助且满足数据中心管理人员面临的不同挑战,同时提供一个良好的IT环境,实现不断发展的业务、使用、监管和财务目标。
立即阅读