主页 » 产品 » KVM-OVER-IP Switches » Dominion® KX II101
Dominion KXII-101-V2(DKX2-101-V2)是力登公司的单端口 KVM-over-IP交换机。由于其生产电子元件的缺失,我们无法再继续制造该款产品。产品销售截止日预计今年6月30日,或直至产品供应完即结束。产品售后技术服务预计在销售截止的两年后停止。所有标准和硬件延保将仍适用。
下一代替换产品,是力登高性能的Dominion KX IV-101KVM-over-IP交换机。如果您有任何其他问题,请咨询DPC销售,点击此处。
Dominion KX II-101 V2是力登公司推出的一款单端口KVM-over-IP切换器,它是一台全功能 KVM-over-IP 设备,提供安全的BIOS级IP访问和控制。该产品价格低廉、便于携带、无阻塞、并采用手掌大小的包装。
该产品适用于分支机构、开发和测试实验室、以及:零售/销售点显示器、标牌、自助服务终端,以及临时性会议、建筑、医疗和军事应用场合。
该产品仅手掌大小,便于携带,可安装在机架侧边,是适用于空间有限的小型远程办公场所的理想产品。
LAN、WAN、Internet、手机和拨号访问,可以让多达8 位远程管理员进行 BIOS 级访问,远程进行服务器故障排除、重新配置、重启、开关电源等操作。
每一台Dominion KX III均具有虚拟媒体功能,可远程实现例如软件安装、远程启动和诊断,可映射各种各样的CD、DVD、USB、内部及远程驱动器和镜像等资源。
Dominion KXIII 与力登公司的 CommandCenter 安全网关集成后,可管理上百个用户数千台设备,为您全球所有数据中心的设备提供一个统一集中管理平台。
绝对鼠标同步保证在不改变服务器的鼠标设置情况下,完美实现鼠标同步——完全即插即用!
可通过苹果iPhone和iPad提供 BIOS 级访问并控制个人电脑和服务器。可实现 24*7 的访问,以从容应对突发情况、以及日常访问。
使用加强密码设置、密码重试锁定和高级加密标准(AES),并且可使用 LDAP 或 RADIUS 与 Active Directory® 集成。
可操纵智能电源对服务器加电、断电或断&加电操作。仅需单击一下鼠标,您就可以重启一台系统挂起或崩溃的服务器。
Dominion KXII-101 配备了多功能串行端口,用于局部管理、远程电源控制或选配调制解调器的带外访问。
可远程访问远程服务器上的数字应用,1920x1080 HD 视频分辨率和高级色彩校准。